Schneider-Electric
 
EPH4900121 picture- scope
EPH4900121
ASFORA RJ45 Cat5e UTP + RJ12 aljzat, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Adatcsatlakozó
Készülék bemutatása Komplett termék
Telefon aljzat típusa RJ12
Adatcsatlakozó típusa RJ45 - kategória 5e
Színárnyalat Fehér
A csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő jellemzők
Vezetékes eszköz felszerelése Süllyesztett
Aljzatszám 2
Csatlakozások - bekötési pontok IDC: RJ45
IDC: RJ12
Kábel merevsége Merev
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Felületkezelés Fényes
Vezető anyaga Réz
Rögzítési mód Karmok51…80 mm
Magasság 83 mm
Szélesség 83 mm
Mélység 36 mm
Kiálló mélység 9 mm
Nettó súly 0,097 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,6 cm
1. csomag szélessége 11,6 cm
1.csomag hossza 9,7 cm
1. csomag súlya 98,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,4 cm
2. csomag szélessége 18,6 cm
2. csomag hossza 27,6 cm
2. csomag súlya 1,06 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 13,294 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months