Felhasználási kategória
|
AC-3e
AC-4
AC-1
AC-41
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
Betápláló áramkör: <= 690 V AC <= 400 Hz
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: <= 690 V AC <= 400 Hz
|
Le névleges üzemi áram
|
9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-4 for betápláló áramkör
20 A (at <60 °C) at <= 690 V AC AC-1 for betápláló áramkör
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Motorteljesítmény kW
|
2,2 kW -220...240 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -440 V AC 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW -220...240 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW -380...415 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW -440 V AC 50/60 Hz AC-4
2,2 kW -220...240 V AC 50/60 Hz AC-41
4 kW -380...415 V AC 50/60 Hz AC-41
4 kW -440 V AC 50/60 Hz AC-41
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NO
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
20 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
10 A (at 50 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
110 A AC for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
110 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-1
|
Névleges megszakítóképesség
|
110 A at 220...240 V conforming to IEC 60947-1
110 A at 380...415 V conforming to IEC 60947-1
110 A at 415 V conforming to IEC 60947-1
110 A at 440 V conforming to IEC 60947-1
80 A at 500 V conforming to IEC 60947-1
70 A at 660/690 V conforming to IEC 60947-1
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
90 A 50 °C - 1 s for betápláló áramkör
85 A 50 °C - 5 s for betápláló áramkör
80 A 50 °C - 10 s for betápláló áramkör
60 A 50 °C - 30 s for betápláló áramkör
45 A 50 °C - 1 perc for betápláló áramkör
40 A 50 °C - 3 perc for betápláló áramkör
20 A 50 °C - >= 15 min for betápláló áramkör
80 A - 1 s for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
90 A - 500 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
110 A - 100 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
25 A gG at <= 440 V for betápláló áramkör
25 A aM for betápláló áramkör
10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-1
10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to VDE 0660-102
|
Átlagos impedancia
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for betápláló áramkör
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
30 VA (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
4,5 VA (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
1,3 W
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Kidobás: >= 0,20 Uc (at <50 °C)
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,34…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,34…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
|
Üzemelési ráta
|
3600 cikl/óra
|
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Típus pillanatnyi 1 NO
|
Jelző áramkör frekvencia
|
<= 400 Hz
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Üzemidő
|
10...20 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
10...20 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
|
Biztonság megbízhatósági szintje
|
B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
|
Nem átlapoló távolság
|
0,5 mm
|
Mechanikai tartósság
|
10 Mciklus
|
Elektromos élettartam
|
1,3 Mciklus 9 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
1,3 Mciklus 9 A AC-4 Ue mellett <= 440 V
0,16 Mciklus 20 A AC-1 Ue mellett <= 690 V
0,02 Mciklus 54 A AC-41 Ue mellett <= 440 V
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, Y irányban: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, Z irányban: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló nyit: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló kikapcsolt, Y irányban: 6 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések nyitott kontaktor Z tengelyen: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések érintkezők és elektródák a betáplálástól: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések mágneskapcsoló kikapcsolt, X irányban: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges megfelel IEC 60068-2-6
|
Magasság
|
58 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
57 mm
|