Schneider-Electric
 
R9R01440 picture- scope
R9R01440
RESI9 áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 40A, 30mA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Resi9
Termék neve Resi9 RCCB
Termék vagy alkatrész típusa Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Pólusok megnevezése 4P
Nulla helyzete Bal
[In] névleges áram 40 A
Hálózat típusa AC
Földszivárgás érzékenység 30 mA megfelel EN/IEC 61008-2-1
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály A típusú
Névleges szakító- és teherbíró képesség Im 500 A megfelel EN/IEC 61008-2-1
Névleges feltételes rövidzárlati áram 3 kA
Minőségi címkék CEBEC
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 400 V AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség 440 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Impulzus áram 250 A
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés ON/OFF jelzés
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Fenéklap: kettős csatlakozás
9 mm-es osztások 8
Magasság 100 mm
Szélesség 75 mm
Mélység 82 mm
Nettó súly 0,355 kg
Beágyazási mélység 44 mm
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam AC-1: 10000 ciklus
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm² - rugalmas
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...35 mm² - merev
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m felső vagy alsó
Környezet
Szabványok EN/IEC 61008-2-1
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 2
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -25…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -30…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,000 cm
1. csomag szélessége 10,500 cm
1.csomag hossza 11,500 cm
1. csomag súlya 374,200 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,119 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 144
3.csomag magassága 45,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 56,952 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months