|
|
|
01054
Frontale zoccolo Prisma G IP40 L850
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione MAG 12, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Zoccolo
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
Ricambio
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
|
Compatibilità prodotto
|
Quadro IP43
Quadro IP31
Quadro IP30
|
Attrezzature fornite
|
Zoccolo
Vite autofilettante
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Cassetta autoportante - largezza 850 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
150 mm
|
Lunghezza
|
850 mm
|
Larghezza
|
850 mm
|
Peso prodotto
|
2,5 kg
|
Finitura superficie
|
Opaco
Liscio
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP30
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
21,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
95,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,500 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
28
|
Confezione 2: altezza
|
72,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
70,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|