|
|
|
01069
Prisma - Sistema G - Profilo di affiancamento - 36 moduli - IP30
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 16, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Montante centrale
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori accoppiamento
Ricambio
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
|
Grado di protezione IP
|
IP30
|
Accessori / destinazione elementi
|
Per combinazione struttura lato a lato
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Cassetta autoportante - largezza 600 mm
Cassetta autoportante - largezza 300 mm
Cassetta autoportante - largezza 850 mm
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
36
|
Installazione
|
Affiancati
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
1830 mm
|
Finitura superficie
|
Liscio
Opaco
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
188,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,08 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
50 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
120 cm
|
Confezione 2: profondità
|
202 cm
|
Confezione 2: peso
|
82,4 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|