|
|
|
01257
2 montanti di supporto piastre frontali 27 moduli
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione MAG 12, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Montante di supporto della copertura frontale
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
Ricambio
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
|
Grado di protezione IP
|
IP30
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Cassetta a parete - largezza 600 mm
Estensione quadro - largezza 600 mm
Cassetta autoportante - largezza 600 mm
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
27
|
Quantità per confezione
|
Set da 2
|
Altezza
|
35 mm
|
Larghezza
|
1350 mm
|
Profondità
|
11 mm
|
Peso prodotto
|
1,6 kg
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Opaco
Liscio
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,700 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
134,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,600 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
120,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
200,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
80,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|