Schneider-Electric
 
03226 immagine - metel
03226
Piastra frontale NSXm/VIGI, 3P, L650mm, 5 moduli di altezza, montaggio vert
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Gamma prodotto Prisma P
Tipo prodotto Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma Prisma Prisma P cubicle
Tipo di piastra frontale Tranciata
Dispositivo installato Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: Manovra rotativa diretta - verticale installazione
Descrizione poli 5 3P: piastra montaggio supporto: NSXm verticale installazione
Operating position Verticale
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm) 5
Norme di riferimento IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificazioni prodotto ASEFA
Finitura superficie Opaco
Liscio
Trattamento di protezione Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore Bianco (RAL 9001)
Altezza 250 mm
Quantità per confezione Set da 1
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta verticale 3P 5 diretto 8
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 26,5 cm
Confezione 1: larghezza 3,5 cm
Confezione 1: profondità 52,0 cm
Confezione 1: peso 915,0 g
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 40,0 cm
Confezione 2: profondità 60,0 cm
Confezione 2: peso 9,85 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi