|
|
|
03727
Prisma - Sistema P - Piastra frontale per INF250 orizzontale
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione FEB 24, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma P
|
Tipo prodotto
|
Piastra frontale
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Tipo di piastra frontale
|
Tranciata
|
Dispositivo installato
|
Fupact: fisso INF200...250 - controllo: manovra rotativa rinviata - orizzontale installazione
|
Descrizione poli
|
1 3P: piastra montaggio supporto: INF200...250 orizzontale installazione
1 4P: piastra montaggio supporto: INF200...250 orizzontale installazione
|
Operating position
|
Orizzontale
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm
|
Posizione collegamento
|
Connessione diretta
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
7
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Certificazioni prodotto
|
ASEFA
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Opaco
Liscio
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Altezza
|
350 mm
|
Larghezza
|
500 mm
|
Peso prodotto
|
1,44 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF200...250 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 3P 1 diretto 7
650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF200...250 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 4P 1 diretto 7
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
36,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
51,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,45 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
17,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
37,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
53,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
14,92 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
40
|
Confezione 3: altezza
|
32,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
59,68 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|