|
|
|
03932
Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale per Vigilohm XM200-300C
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione FEB 24, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma P
|
Tipo prodotto
|
Piastra frontale
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Tipo di piastra frontale
|
Tranciata
|
Type of front plate
|
Ritagliato
|
Dispositivo installato
|
Vigilohm: IM400
Vigilohm: XM200
Vigilohm: XM300C
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
6
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Certificazioni prodotto
|
ASEFA
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Opaco
Liscio
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Altezza
|
300 mm
|
Larghezza
|
500 mm
|
Peso prodotto
|
1,06 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm Prisma P armadio Vigilohm 4 6
650 mm 400 mm Prisma P armadio Vigilohm 3 6
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
32,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
52,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,06 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
17,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
32,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
53,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,02 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
90
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
111,18 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|