|
|
|
08342
Prisma Plus - Sistema G - Canalina cavi - Larg. = 300 mm - 7 moduli - IP55
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 16, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Porta
Pannello posteriore
|
Applicazione
|
Distribuzione elettrica in bassa tensione
|
Tipo di contenitore
|
Quadro funzionale fornito in kit
|
Installazione centralino
|
A parete
|
Attrezzature fornite
|
1porta per contenitore
|
Informazioni aggiuntive
|
Possibilità di associazione lato-lato e uno sull’altro
|
Type of front plate
|
Senza
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
7
|
Numero di moduli da 18mm per fila
|
10
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 62208
IEC 61439-2
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
1000 V
|
Corrente nominale [in]
|
630 A a 40 °C conforme a IEC 61439-2
|
Classe di isolamento elettrico
|
Classe I
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Finitura superficie
|
Liscio
Opaco
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Larghezza
|
300 mm
|
Altezza
|
450 mm
|
Profondità
|
260 mm
|
Peso prodotto
|
8,82 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55 con porta
|
Grado di protezione IK
|
IK10 con porta conforme a EN/IEC 62262
|
Robustezza meccanica
|
Test sismici - 2,5G conforme a IEC 60068-2-57
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
37,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
44,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
8,820 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
26,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
44,100 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|