|
|
|
08354
Pannello laterale Prisma G IP55 15M
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione FEB 24, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Pannello laterale
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
|
Installation description
|
Cassetta a parete - largezza 600 mm
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
15
|
Caratteristiche tecniche
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Finitura superficie
|
Liscio
Opaco
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Opzioni colori particolari
|
Si
|
Larghezza
|
250 mm
|
Altezza
|
850 mm
|
Peso prodotto
|
5,46 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
23,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
80,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,693 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
22,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
60,0 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|