|
|
|
08819
Kit incasso per Prisma G da 6 a 18M
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 16, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Kit incasso
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
|
Compatibilità prodotto
|
Quadro IP30
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Cassetta a parete
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
6
9
12
15
18
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
930 mm
|
Larghezza
|
600 mm
|
Peso prodotto
|
2,42 kg
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
14,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
142,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,420 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
80
|
Confezione 2: altezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
200,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
196,600 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|