Schneider-Electric
 
08887 immagine - metel
08887
Piastra passacavi per zoccolo armadio G
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Prisma G
Gamma Prisma
Compatibilità gamma Prisma Prisma G Cassetta
Tipo prodotto Piastra passacavo
Accessori / categoria degli elementi Accessorio cassetta
Compatibilità prodotto Quadro IP31
Quadro IP30
Quadro IP43
Attrezzature fornite 1 piastra passacavi
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore Cassetta autoportante - largezza 600 mm
Tipo di piastra passacavo Piana
Installazione Zoccolo
Materiale Metallo
Quantità per confezione Set da 1
Larghezza 600 mm
Profondità 180 mm
Peso prodotto 0,84 kg
Finitura superficie Liscio
Opaco
Trattamento di protezione Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore Bianco (RAL 9001)
Ambiente
Grado di protezione IP IP20
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3 cm
Confezione 1: larghezza 15 cm
Confezione 1: profondità 58 cm
Confezione 1: peso 840 g
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 14
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 40 cm
Confezione 2: profondità 60 cm
Confezione 2: peso 12,74 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi