Schneider-Electric
 
28907 immagine - metel
28907
Interruttore / sezionatore Compact INS80PV - 40 A - 4 poli
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Compact
Nome prodotto INS80PV
Nome interruttore-sezionatore INS80PV
Numero di poli 4P
Tipo di rete CA
Frequenza di rete 50/60 Hz
Corrente nominale di impiego [Ie] DC-21B: 10 A DC 600 V
DC-21B: 25 A DC 500 V
DC-21B: 32 A DC 400 V
DC-21B: 40 A DC 300 V
Tensione nominale di isolamento [Ui] 600 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 8 kV
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 40 A a 60 °C
Tensione nominale di impiego [Ue] 600 V DC
Attitudine al sezionamento Si
Segnalazione posizione contatti Si
Caratteristiche tecniche
Tipo di controllo Manovra rotativa
Installazione Fisso
Supporto di montaggio Piastra
Guida DIN simmetrica 35 mm
Attacchi superiori Lato anteriore
Attacchi inferiori Lato anteriore
Durata elettrica 6000 cicli carico completo
Altezza 100 mm
Larghezza 135 mm
Profondità 62,5 mm
Peso prodotto 0,8 kg
Ambiente
Norme di riferimento CSA C22.2 No 5.2
UL 489
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 10,0 cm
Confezione 1: larghezza 9,2 cm
Confezione 1: profondità 9,9 cm
Confezione 1: peso 654,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 18
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 12,259 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 92
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi