|
|
|
33803
Contatto ausiliario - 1 SD livello basso
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Contatto ausiliario
|
Nome dispositivo
|
SD
|
Applicazione
|
Monitoraggio stato interruttore
|
Compatibilità gamma
|
Compact Compact NS630b...1600
|
Composizione contatti segnale
|
1 NO/NC
|
Caratteristiche tecniche
Segnalazione locale
|
Indicatore scattoindicatore intervento relè:
|
Tipo contatti ausiliari
|
Basso livello
|
Installazione
|
Aggancio
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
5 A
|
Breaking capacity (A)
|
AC-12: 5 A at 24 V CA 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 48 V CA 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 110 V CA 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 380/440 V CA 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 480 V CA 50/60 Hz
AC-15: 3 A at 24 V CA 50/60 Hz
AC-15: 3 A at 48 V CA 50/60 Hz
AC-15: 2,5 A at 110 V CA 50/60 Hz
AC-15: 2 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-15: 1,5 A at 380/440 V CA 50/60 Hz
AC-15: 1 A at 480 V CA 50/60 Hz
DC-12: 5 A at 24 V DC 50/60 Hz
DC-12: 2,5 A at 48 V DC 50/60 Hz
DC-12: 0,6 A at 110 V DC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A at 250 V DC
DC-14: 1 A at 24 V DC
DC-14: 0,2 A at 48 V DC
DC-14: 0,05 A at 110 V DC
DC-14: 0,03 A at 250 V DC
|
Carico minimo
|
1 mA a 4 V DC
|
Accessori / categoria accessori
|
Ricambio per Compact NS630b...1600
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
109,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|