|
|
|
33811
Sganciatore tensione MX - 48 V CC/CA 50/60 Hz
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
MasterPacT
|
Gamma prodotto
|
Masterpact NT
"ComPacT NS630b...1600 new generation"
|
Nome dispositivo
|
MX
|
Tipo prodotto
|
Bobina di sgancio
|
Applicazione
|
Controllo
|
Tipo sganciatore voltmetrico
|
Bobina di apertura
Sganciatore voltmetrico istantaneo
|
Tipo di controllo
|
Standard
|
Tensione di comando [Uc]
|
48 V CA 50/60 Hz
48...60 V CC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Estraibile
|
Compatibilità gamma
|
Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS630b...1600
|
Caratteristiche tecniche
Operating threshold
|
0,7...1,1 Un apertura
|
Tempo di risposta
|
50 ms +/- 10 % per Masterpact NT
50 ms +/- 10 % per Compact NS630b...1600
|
Potenza di mantenimento alimentazione
|
4,5 VA
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,163 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|