|
|
|
47345
Reset remoto - 200 - 240 V CA - Per interruttore fisso
|
|
|
Presentazione
Gamma Prodotto
|
Masterpact NT
|
Gamma
|
Masterpact
|
Nome Dispositivo
|
reset elettrico
|
Tipo Prodotto
|
Dispositivo a distanza di ripristino elettrico
|
Applicazione
|
Controllo
|
Compatibilità Gamma
|
Masterpact Masterpact NT interruttore automatico
|
Caratteristiche tecniche
Tensione di comando [Uc]
|
220...240 V CA 50/60 Hz
|
Installazione
|
Fisso
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
14,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
14,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
3,900 cm
|
Confezione 1: peso
|
10,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
300,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
320
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
21,600 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
Sì
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|