|
|
|
47897
Motoriduttore 400/480Vca
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Masterpact NW
|
Gamma
|
MasterPacT
|
Nome dispositivo
|
motore ingranaggi MCH
|
Tipo prodotto
|
Motore
|
Applicazione
|
Carica molle automatico
|
Compatibilità gamma
|
Masterpact Masterpact NW interruttore automatico
|
Tensione di comando [Uc]
|
440/480 V CA 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di controllo
|
Meccanismo motore
|
Maximum charging time
|
4 s
|
Frequenza di funzionamento massima
|
<= 3 cicli al minuto
|
Soglia tensione di sgancio
|
0,85...1,1 Un
|
Potenza assorbita in VA
|
180 VA
|
Accessori / categoria accessori
|
Ricambi per Masterpact NW
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
23,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
14,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
14,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,856 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,623 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|