Schneider-Electric
 
A9MEM1541 immagine - metel
A9MEM1541
Acti 9 - PowerTag - 3P+N - Sensore di monitoraggio 63A - monte
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma di prodotti PowerLogic
Nome prodotto PowerTag A9 M63
Tipo prodotto Sensore di monitoraggio
Poles 3P + N
Maximum current [Imax] 63 A
[Ib] Basic current 10 A
Starting current 40 mA
Saturation current 130 A
Prodotto per applicazioni specifiche Allocazione costi
Monitoraggio carico
Monitoraggio circuito
Allarme sovraccarico
Energy management
Concentrator compatibility Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Wiser IP module
"EcoStruxure Panel Server Universal"
"EcoStruxure Panel Server Advanced"
PrismaSet Active
Compatibilità gamma Acti9 Acti 9 iKQE RCBO
Multi 9 Multi 9 C60
Multi 9 Multi 9 ID
Multi 9 Multi9 C32N
Multi 9 Multi9 C65
Acti9 Acti9 iID
Acti9 Acti9 iID K
Acti9 Acti9 iK60
Acti9 Acti 9 iKQ
Acti9 Acti9 K60
Acti9 Acti9 Reflex iC60
Acti9 -
Acti9 Acti9 DT60
Acti9 Acti9 iC60 single terminal
Tipo di misura Tensione
Energia attiva
Corrente
Potenza attiva
Fattore di potenza
Classe di precisione Classe 1 corrente conforme a IEC 61557-12
Classe 0.5 tensione conforme a IEC 61557-12
Classe 1 potenza attiva conforme a IEC 61557-12
Classe 1 energia attiva conforme a IEC 61557-12
Classe 1 fattore di potenza conforme a IEC 61557-12
Installazione Parte superiore
Supporto di montaggio Su interruttore
Destinazione prodotti Quadro elettrico
Gestione eventi Perdita di tensione con corrente misurata alla perdita di tensione
Mezzo di supporto trasmissione Radiofrequenza 2,4…2,4835 GHz conforme a IEEE 802.15.4
Maximum emission power 10 mW
Caratteristiche tecniche
Sistema di montaggio Con viti (morsetti)
Electrical connection (voltage sensing & power supply) Connettore dente
Sezione dei fili 1 rigido cavo 1,5…16 mm²
2 A trefolo cavo 1,5…2,5 mm²
2 rigido cavo 1,5…2,5 mm²
1 A trefolo cavo 1,5…16 mm²
Supply voltage 220...240 V CA, +/- 20 %, tra fase e neutro
380...415 V CA, +/- 20 %, tra fase e fase
Frequenza di rete 50 Hz
60 Hz
Maximum power consumption 2 VA
Norme di riferimento IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
Altezza 16,5 mm
Larghezza 72 mm
Profondità 43 mm
Peso netto 35 g
Colore Bianco (RAL 9003)
Ambiente
Marchi qualità CE
Comandi 2014/53/EU - radio equipment directive
Altitudine di funzionamento 0...2000 m
Temperatura ambiente -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Categoria di sovratensione III conforme a IEC 61010-1
Categoria di misura Categoria III conforme a IEC 61010-2-030
Grado di protezione IP IP20 conforme aCEI 60529
Grado di protezione IK IK05
Grado di inquinamento 3
Umidità relativa 0…95 % a 45 °C conforme a IEC 60721-3-3
Resistenza alle vibrazioni 3M4 conforme a IEC 60721-3-3
Compatibilità elettromagnetica Industrial electromagnetic environment conforme a IEC 61326-1
CEM irradiate conforme a ETSI EN 301 489-17
Emissione elettromagnetica conforme a IEC 62311
Environmental characteristics A prova di polvere classe 3S3 conforme a IEC 60721-3-3
Nebbia salina classe 3C2 conforme a IEC 60721-3-3
Uso interno
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,000 cm
Confezione 1: larghezza 6,000 cm
Confezione 1: profondità 8,500 cm
Confezione 1: peso 62,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 48
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 3,312 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Mercury free
RoHS exemption information
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi