|
|
|
A9MEM1542
Acti 9 - PowerTag - 3P+N - Sensore di monitoraggio 63A - valle
|
|
|
Presentazione
Gamma di prodotti
|
PowerLogic
|
Nome prodotto
|
PowerTag A9 M63
|
Tipo prodotto
|
Sensore di monitoraggio
|
Poles
|
3P + N
|
Maximum current [Imax]
|
63 A
|
[Ib] Basic current
|
10 A
|
Starting current
|
40 mA
|
Saturation current
|
130 A
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Monitoraggio circuito
Allarme sovraccarico
Monitoraggio carico
Allocazione costi
Energy management
|
Concentrator compatibility
|
Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Wiser IP module
"EcoStruxure Panel Server Universal"
"EcoStruxure Panel Server Advanced"
PrismaSet Active
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 Acti 9 iKQE RCBO
Multi 9 Multi 9 C60
Multi 9 Multi 9 ID
Multi 9 Multi9 C32N
Multi 9 Multi9 C65
Acti9 Acti9 iID
Acti9 Acti9 iID K
Acti9 Acti9 iK60
Acti9 Acti 9 iKQ
Acti9 Acti9 K60
Acti9 Acti9 Reflex iC60
Acti9 -
Acti9 Acti9 DT60
Acti9 Acti9 iC60 single terminal
|
Tipo di misura
|
Tensione
Fattore di potenza
Potenza attiva
Energia attiva
Corrente
|
Classe di precisione
|
Classe 1 corrente conforme a IEC 61557-12
Classe 0.5 tensione conforme a IEC 61557-12
Classe 1 potenza attiva conforme a IEC 61557-12
Classe 1 energia attiva conforme a IEC 61557-12
Classe 1 fattore di potenza conforme a IEC 61557-12
|
Installazione
|
Basso
|
Installazione
|
Su interruttore
|
Destinazione prodotti
|
Quadro elettrico
|
Gestione eventi
|
Perdita di tensione con corrente misurata alla perdita di tensione
|
Mezzo di supporto trasmissione
|
Radiofrequenza 2,4…2,4835 GHz conforme a IEEE 802.15.4
|
Emission power
|
10 mW
|
Caratteristiche tecniche
Sistema di montaggio
|
Con viti (morsetti)
|
Electrical connection (voltage sensing & power supply)
|
Connettore dente
|
Sezione dei fili
|
1 rigido cavo 1,5…16 mm²
2 a trefolo cavo 1,5…2,5 mm²
2 rigido cavo 1,5…2,5 mm²
1 a trefolo cavo 1,5…16 mm²
|
Supply voltage
|
220...240 V CA, +/- 20 %, tra fase e neutro
380...415 V CA, +/- 20 %, tra fase e fase
|
Frequenza di rete
|
50 Hz
60 Hz
|
Maximum power consumption
|
2 VA
|
Norme di riferimento
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
|
Altezza
|
16,5 mm
|
Larghezza
|
72 mm
|
Profondità
|
43 mm
|
Peso prodotto
|
35 g
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Ambiente
Marchi qualità
|
CE
|
Comandi
|
2014/53/EU - radio equipment directive
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Categoria di sovratensione
|
III conforme a IEC 61010-1
|
Categoria di misura
|
Categoria III conforme a IEC 61010-2-030
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK05
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Umidità relativa
|
0…95 % a 45 °C conforme a IEC 60721-3-3
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3M4 conforme a IEC 60721-3-3
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Industrial electromagnetic environment conforme a IEC 61326-1
CEM irradiate conforme a ETSI EN 301 489-17
Emissione elettromagnetica conforme a IEC 62311
|
Environmental characteristics
|
A prova di polvere classe 3S3 conforme a IEC 60721-3-3
Nebbia salina classe 3C2 conforme a IEC 60721-3-3
Uso interno
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
64,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
48
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,340 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|