Limiti tensione in ingresso
|
85...264 V CA without temperature derating
120...375 V DC without temperature derating
|
Frequenza nominale di rete
|
50…60 Hz
|
Compatibilità del sistema di rete
|
TN
TT
IT
|
Corrente di dispersione massima
|
1 mA 240 V CA
|
Tipo di protezione ingresso
|
Fusibile integrato (non sostituibile) 5 A
External protection (recommended) 20 A Curve C
External protection (recommended) 13 A Curve B
External protection (recommended) 10 A Curve C
|
Corrente di spunto
|
40,0 A a 115 V
80,0 A a 230 V
|
Moduli 18 mm
|
0,55 at 115 V CA
0,45 at 230 V CA
|
Rendimento
|
87 % a 230 V CA
|
Regolazione della tensione di uscita
|
11...14 V
|
Potenza dissipata in W
|
16 W
|
Assorbimento di corrente
|
< 1.8 A 115 V CA
< 1 A 230 V CA
< 0.8 A 140 V CC
|
Tempo di accensione
|
< 1.2 s
|
Tempo di mantenimento
|
> 20 ms 115 V CA
> 40 ms 230 V CA
|
Avvio con carichi capacitivi
|
5000 µF
|
Ondulazione residua
|
< 120 mV
|
Durata media tra guasti (MTBF)
|
700000 H at 25 °C, carico completo conforming to SR 332
|
Tipo protezione uscita
|
Contro sovraccarico e cortocircuiti, tecnologia di protezione: ripristino automatico
Contro surriscaldamento, tecnologia di protezione: ripristino manuale
Contro sovratensione, tecnologia di protezione: ripristino manuale
|
Connessioni - morsetti
|
Collegamento a vite: 0,5...2,5 mm², (AWG 20...AWG 14) per uscita
Collegamento a vite: 0.75...2.5 mm², (AWG 18...AWG 14) per ingresso
|
Line and load regulation
|
< 0.5 % network caricamento da 0 a 100 % at 25 °C
< 1 % network gamma completa di tensione in linea at 25 °C
|
LED di stato
|
1 LED (verde) tensione in uscita
|
Profondità
|
102 mm
|
Altezza
|
123,6 mm
|
Larghezza
|
27 mm
|
Peso Netto
|
0,22 kg
|
Collegamento uscita
|
Parallelo
Seriale
|
Supporto di montaggio
|
Top hat type TH35-15 rail conforme a IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 rail conforme a IEC 60715
Doppio profilo DIN rail
|
Alimentazione
|
SELV conforme a IEC 60950-1
SELV conforme a IEC 60204-1
SELV conforme a IEC 60364-4-41
|
Resistenza dielettrica
|
3000 V CA con da ingresso a uscita isolamento
|
Service life
|
10 anni
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Norme Di Riferimento
|
IEC 62368-1
EN/IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
|
Certificazioni prodotto
|
CE
Omologazione cUL
Approvazione cUL
RCM
Schema CB
EAC
KC
NEC: classe II
|
Altitudine di funzionamento
|
< 5000 m overvoltage category III
|
Resistenza agli shock
|
150 m/s² per 11 ms
|
Grado Di Protezione Ip
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…-10 °C with current derating of 1 % per °C mounting position A < 2000 m
-10…40 °C senza declassamento mounting position A 115 V AC < 2000 m
-10…50 °C senza declassamento mounting position A 230 V AC < 2000 m
40…70 °C with current derating of 1.67 % per °C mounting position A 115 V AC < 2000 m
50…70 °C con declassamento corrente del 2,5% per °C mounting position A 230 V AC < 2000 m
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 mm (F= 2…9 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
10 m/s² (F= 9…200 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Immunità elettromagnetica
|
Immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 8 kV (scarica di contatto) conforme a IEC 61000-4-2
Immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 15 kV (scarica d’aria) conforme a IEC 61000-4-2
Immunità a disturbi RF condotti - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforme a IEC 61000-4-3
Immunità a disturbi RF condotti - test level: 5 V/m (2...2,7 GHz) conforme a IEC 61000-4-3
Immunità a disturbi RF condotti - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforme a IEC 61000-4-3
Immunità ai transienti rapidi - test level: 4 kV (su ingresso/uscita) conforme a IEC 61000-4-4
Test di immunità ai sovratensioni - test level: 4 kV (tra alimentazione e terra) conforme a IEC 61000-4-5
Test di immunità ai sovratensioni - test level: 3 kV (tra fase e fase) conforme a IEC 61000-4-5
Immunità a disturbi RF condotti - test level: 15 V (0,15...80 MHz) conforme a IEC 61000-4-6
Immunità ai campi magnetici - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforme a IEC 61000-4-8
Immunità agli abbassamenti di tensione conforme a IEC 61000-4-11
Emissione campo di disturbo conforme a EN 55016-2-3
Limiti ammessi di armonica in corrente conforme a IEC 61000-3-2
Conforme a EN 55016-1-2
Conforme a EN 55016-2-1
|
Emissione elettromagnetica
|
Emissione condotte conforme a IEC 61000-6-3
Emissioni irradiate conforme a IEC 61000-6-4
|
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Numero SCIP
|
698d9b2a-7a6a-4b8f-a149-489156f55645
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
691
|