Schneider-Electric
 
AR1MB01 immagine - metel
AR1MB01
Confezioni lettere
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Terminazioni cavi
Descrizione accessori 26 portafogli da 200 marcatori
Tipo di accessori Marcatore
Accessori / categoria degli elementi Accessori marcatura
Compatibilità prodotto DZ5CA
Accessori / destinazione elementi Estremità cavo marcabile
Colore sfondo Giallo
Marcatura A...Z
Quantità per confezione 26 set da 200
Caratteristiche tecniche
Tipo di marcatura Simbolo
Colore marcatura Nero
Peso prodotto 0,31 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,000 cm
Confezione 1: larghezza 10,500 cm
Confezione 1: profondità 12,500 cm
Confezione 1: peso 266,000 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 7
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 15,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 1,965 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 224
Confezione 3: altezza 75,000 cm
Confezione 3: larghezza 60,000 cm
Confezione 3: profondità 80,000 cm
Confezione 3: peso 75,284 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months