Compatibilità prodotto
|
Modicon M580 standalone CPU (BMEP58…..)
Modicon M580 redundant CPU (BMEH58…..)
Modicon M580 safety CPU (non interfering type 1) (BMEP582…..)
Modicon M580 safety redundant CPU (non interfering type 1) (BMEH582…..)
Modicon X80 rack with Ethernet backplane (BMEXBP…..)
|
Installazione
|
Main rack
|
Backplane slot location
|
Ethernet + X-bus Slot
|
Slot occupied by module
|
1
|
Maximum number of modules per rack
|
2
|
Alimentazione
|
Alimentazione interna tramite rack
|
Tipo di connessione integrata
|
1 porta Ethernet, tipo connettore: RJ45, intervallo di trasmissione: 10/100/1000 Mbit/s, modalità di trasmissione: doppino a doppia schermatura
|
Modalità di scambio
|
Half duplex e full duplex
|
Mezzo supporto trasmissione
|
Ethernet backplane
|
OPC UA
|
OPC UA server
10 clients connection max
50000 monitored item max in standard sampling mode
2000 monitored item max in fast sampling mode
40 maximum subscriptions per session
250 ms, minimum publishing interval in standard sampling mode
20 ms, minimum sampling interval in fast sampling mode
20 ms, minimum publishing interval in fast sampling mode
125 ms, sampling interval in standard sampling mode
100000, maximum number of nodes of data dictionary
Warm redundancy mode
|
Source timestamping
|
Only digital IOs or variables
250 ms, minimum polling of buffer
5000 ms, maximum polling of buffer
|
Network
|
IPV6
IP forwarding (Front port and backplane)
Service forwarding
Network segmentation
|
Servizio di comunicazione
|
Modbus TCP server for module diagnostics
Network management SNMP agent V1 and V3
Time synchronization NTP V4 - Client and Server
|
Precisione
|
Secure communication (HTTPS)
Built-in firewall
Certificate based authentication
Certificate management (self-signed and PKI)
System hardening
Controllo degli accessi basato sui ruoli
Supporto del protocollo Syslog
IPSec (initiator and responder role)
Network physical isolation
Achilles level 2 tested
|
Funzione disponibile
|
CCOTF (configuration change on the fly)
Hot swappable module
Export & import webpage configuration
Advanced diagnostic information (DDT, web pages, OPC UA objects)
SCADA connection via communication protocol forwarding
|
Server web
|
For commissioning, operational and maintenance
|
Assorbimento di corrente
|
<= 140 mA a 24 V CC
|
Segnalazione locale
|
1 LED (verde)processore in funzione (RUN):
1 LED (rosso)guasto del processore o del sistema (ERR):
1 LED (verde/rosso)ETH MS (Ethernet port configuration status):
1 LED (verde/rosso)Eth NS (Ethernet network status):
1 LED (verde/rosso)stato (STS):
1 LED (giallo)communication data bus:
|
Larghezza
|
32 mm
|
Altezza
|
131 mm
|
Lunghezza
|
86,05 mm
|
Peso Netto
|
0,4 kg
|
Grado Di Protezione Ip
|
IP20
|
Trattamento di protezione
|
Versione standard
|
Temperatura Ambiente
|
0…60 °C
|
Temperatura Di Stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % a 55 °C senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
"2000 m...5000 m" con fattore di declassamento
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn
|
Resistenza agli urti
|
30 gn
|
Marcatura
|
CE
|
Certificazioni prodotto
|
CE
CULus
RCM
UKCA
EAC
Marina mercantile
|
Norme
|
IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 & type 2
EN/IEC 61850-3, location G
|
Comandi
|
2014/35/UE - direttiva bassa tensione
2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
|
Caratteristiche ambientali
|
Hazardous location classe I divisione 2
|