|
|
|
CCT15722
Interruttore orario digitale IHP, 24h+7g, 2 canali, 56 memorie
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 21, 2021
|
|
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 IHP
|
Nome dispositivo
|
IHP
|
Tipo prodotto
|
Temporizzatore digitale programmabile
|
Applicazione
|
Edificio
|
Tipo batteria
|
Litio
|
Numero di vie
|
2
|
Lingua
|
Francese
Italiano
Spagnolo
Tedesco
Portoghese
Inglese
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
Compatibilità meccanica con pettini di distribuzione elettrici
|
Potenza assorbita
|
7 VA
|
Massima corrente di commutazione
|
10 A - 250 V CA pf = 0,6
16 A - 250 V CA pf = 1
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA +/- 10 % a 50/60 Hz
|
Precisione
|
+/-1 s/giorno 20 °C
|
Durata del ciclo
|
24 ore + 7 giorni
|
Massimo numero di commutazioni
|
56
|
Durata intervallo minimo
|
1 min
|
Funzione disponibile
|
Cambio automatico orario invernale / estivo
|
Tipo display
|
LCD retroilluminato
|
Durata batteria
|
6 anni
|
Tempo di backup
|
Durata 6 anni e salvataggio programma
|
Tipo di regolazione
|
Assenza per funzione vacanza
|
Connessioni - morsetti
|
Terminali senza viti
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
5
|
Larghezza
|
45 mm
|
Altezza
|
85 mm
|
Profondità
|
66 mm
|
Funzione
|
None
|
Assenza per vacanze
|
Sì
|
Commutazione orario
|
Automatico
|
Aggiornato da
|
Nessuno
|
Codice compatibilità
|
IHP
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-10…50 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP20 B
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|