Schneider-Electric
 
DA1TT140 immagine - metel
DA1TT140
Sonda PTC a termistore DA1-T - Triplo termistore - 140°C
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto DA1
Tipo prodotto Thermistor probe
Nome dispositivo DA1TT
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di protezione
Quantità per confezione Set da 10
Temperatura ambiente 140 °C
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui] 2500 V
Tensione nominale di esercizio [Ue] <= 2,5 V
Resistenza 250 Ohm per sonda 25 °C
Isolamento Rinforzato
Lunghezza cavo 1 m tra sonda e morsettiera motore
250 mm tra sonde
Peso prodotto 0,01 kg
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60034-11 Mark A
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,0 cm
Confezione 1: larghezza 9,0 cm
Confezione 1: profondità 13,0 cm
Confezione 1: peso 10,0 g
Unità di misura confezione 2 BAG
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 2,0 cm
Confezione 2: larghezza 9,0 cm
Confezione 2: profondità 13,0 cm
Confezione 2: peso 100,0 g
Unità di misura confezione 3 S01
Numero di unità per confezione 3 100
Confezione 3: altezza 15,0 cm
Confezione 3: larghezza 15,0 cm
Confezione 3: profondità 40,0 cm
Confezione 3: peso 1,225 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months