|
|
|
DE1KS217A06A37
TeSys LG - enclosure for DOL starter - with 2 pushbuttons - emergency stop
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
TeSys
|
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
DE1K
|
Tipo prodotto
|
Cassetta
|
Applicazione
|
Motore
|
Materiale
|
Policarbonato
|
Composizione dispositivo
|
Contattore ordinati separatamente
Interruttore ordinati separatamente
Padlocking device
|
Compatibilità prodotto
|
LG7
|
Tipo di comando
|
Pulsante start bianco I
Pulsante stop Nero O
Mushroom head push-button emergency stop Rosso
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio dispositivo
|
Parete
|
Numero ingressi cavo
|
4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top
4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferiore
|
Altezza
|
165 mm
|
Larghezza
|
175 mm
|
Profondità
|
157 mm
|
Peso prodotto
|
0,5 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK07 conforming to CEI 60529
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Certificazioni prodotto
|
"UKCA"
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
21,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
23 cm
|
Confezione 1: profondità
|
26 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,155 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|