|
|
|
GV2DM107BD
Avviatore combinato - TeSys GV2DM - 1,6...2,5 A - 24 V CA
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
TeSys Deca
|
Nome dispositivo
|
GV2DM
|
Tipo prodotto
|
Avviatore
|
Tipologia avviatore
|
Senza inversione (1 senso di marcia)
|
Tipologia coordinamento
|
Tipo 1
|
Numero di poli
|
3P
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-3
|
Potenza motore [kW]
|
0,75 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
0,75 kW a 440 V CA 50/60 Hz
1,1 kW a 440 V CA 50/60 Hz
1,1 kW a 500 V CA 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V CC
|
Corrente di sgancio magnetico
|
33,5 A
|
Caratteristiche tecniche
Composizione del dispositivo
|
1 blocco a combinazione GV2AF3
1 contattore a 3 poli
1 interruttore salavamotore tipo GV2ME
|
Campo di regolazione protezione termica
|
1,6…2,5 A
|
Potere di interruzione nominale
|
Iq 50 kA a 400/415 V conforme a IEC 60947-4-1
Iq 50 kA a 440 V conforme a IEC 60947-4-1
Iq 50 kA a 500 V conforme a IEC 60947-4-1
|
Peso prodotto
|
0,596 kg
|
Altezza
|
176,4 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
99,6 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
19,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
600,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|