|
|
|
K2F013NLH
Commutatore a camme - 2 POLI - 45° - 20 A - multifissaggio
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 30, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony K
|
Tipo prodotto
|
Interruttore camma completo
|
Nome componente
|
K2
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
20 A
|
Installazione
|
Lato anteriore
|
Tipologia fissaggio
|
Fissaggio multiplo
|
Tipo testa di commutazione camma
|
Con piastra anteriore 45 x 45 mm
|
Tipo di operatore
|
Nero maniglia, lunghezza = 35 mm
|
Chiusura a lucchetto manovra rotativa
|
Senza
|
Presentazione legenda
|
Con metallico legenda, 1 - 2 - 3 nero contrassegni
|
Funzione interruttore a camme
|
Commutatore passo-passo
|
Ritorno
|
Senza
|
Posizione spento
|
Senza posizione off
|
Numero di poli
|
2P
|
Posizioni di commutazione
|
Destra: 0° - 45° - 90°
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Caratteristiche tecniche
Numero di passi
|
3
|
Angolo di commutazione
|
45 °
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
16 A
|
Durata elettrica
|
200000 cicli AC-23
200000 cicli AC-3
600000 cicli AC-15
600000 cicli AC-21
|
Maximum operating rate
|
2,5 cicli/m AC-21
2,5 cicli/m AC-23
2,5 cicli/m AC-3
8,333 cicli/m AC-15
|
Corrente di cortocircuito
|
10000 A
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
20 A cartuccia fusibile, tipo gG
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV nella funzione di isolamento
6 kV conforme a IEC 947-1
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Apertura positiva
|
Con
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite prigioniera flessibile, capacità di serraggio: 2 x 1,5 mm²
Morsetti a vite prigioniera solido, capacità di serraggio: 1 x 2,5 mm²
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Larghezza totale CAD
|
45 mm
|
Altezza totale CAD
|
45 mm
|
Profondità totale CAD
|
97 mm
|
Peso prodotto
|
0,17 kg
|
Ambiente
Norme
|
IEC 60947-3 per Circuito di potenza
IEC 60947-5-1 per circuito di controllo
CENELEC EN 50013
|
Certificazioni prodotto
|
CSA 240 V 3 hp 3 fasi 2 -poli
UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 -poli
CSA 240 V 1 hp 1 fase
UL 240 V 1 hp 3 fasi
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza agli shock
|
30 gn conforme a IEC 68-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (f = 10…150 Hz) conforme a IEC 68-2-6
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 536
Classe II conforme a NF C 20-030
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
170,0 g