Schneider-Electric
 
LC1D65A6EHE immagine - metel
LC1D65A6EHE
TeSys D contactor 3P 65A AC-3 up to 440V coil 48-130V AC/DC ring-lugs
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
TeSys Deca
Gamma prodotto TeSys Deca
Tipo prodotto Contattore
Nome dispositivo LC1D
Applicazione contattore Comando motore
Carico resistivo
Categoria di utilizzazione AC-1
AC-3
AC-3e
Numero di poli 3P
Tensione nominale di impiego [Ue] <= 690 V CA 25...400 Hz circuito di potenza:
Corrente nominale di impiego [Ie] 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-1 for circuito di potenza
65 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3 for circuito di potenza
65 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3e for circuito di potenza
[Uc] control circuit voltage 48...130 V CA 50/60 Hz
48...130 V DC
Caratteristiche tecniche
Potenza motore [kW] 18,5 kW at 220...230 V CA 50 Hz (AC-3)
30 kW at 380...400 V CA 50 Hz (AC-3)
37 kW at 415 V CA 50 Hz (AC-3)
37 kW at 440 V CA 50 Hz (AC-3)
37 kW at 500 V CA 50 Hz (AC-3)
37 kW at 660...690 V CA 50 Hz (AC-3)
18,5 kW at 220...230 V CA 50 Hz (AC-3e)
30 kW at 380...400 V CA 50 Hz (AC-3e)
37 kW at 415 V CA 50 Hz (AC-3e)
37 kW at 440 V CA 50 Hz (AC-3e)
37 kW at 500 V CA 50 Hz (AC-3e)
37 kW at 660...690 V CA 50 Hz (AC-3e)
Potenza motore in hp 5 hp at 115 V CA 60 Hz for 1 fase motors
10 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 1 fase motors
20 hp at 200/208 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
20 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
40 hp at 460/480 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
50 hp at 575/600 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
Codice compatibilità LC1D
Composizione contatto polo 3 NO
Copertura di protezione Con
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 80 A (at 60 °C) for circuito di potenza
10 A (at 60 °C) for circuito segnalazione
Potere di chiusura nominale Irms 1000 A at 440 V for circuito di potenza conforming to IEC 60947
140 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
Capacità di interruzione nominale 1000 A at 440 V for circuito di potenza conforming to IEC 60947
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 110 A 40 °C - 10 min for circuito di potenza
260 A 40 °C - 1 min for circuito di potenza
640 A 40 °C - 10 s for circuito di potenza
900 A 40 °C - 1 s for circuito di potenza
100 A - 1 s for circuito segnalazione
120 A - 500 ms for circuito segnalazione
140 A - 100 ms for circuito segnalazione
Calibro del fusibile associato 125 A gG at <= 690 V coordination Tipo 1 for circuito di potenza
125 A gG at <= 690 V coordination Tipo 2 for circuito di potenza
10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
Impedenza media 1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for circuito di potenza
Dissipazione di potenza per polo 9,6 W AC-1
6,3 W AC-3
6,3 W AC-3e
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-1 circuito segnalazione:
Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947
Livello di affidabilità sicurezza B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
Durata meccanica 6 Mcicli
Durata elettrica 1,8 Mcicli 57 A AC-3 a Ue <= 440 V
0,5 Mcicli 80 A AC-1 a Ue <= 440 V
1,8 Mcicli 57 A AC-3e a Ue <= 440 V
Tipo circuito di controllo CA/CC a 50/60 Hz AC/DC electronic
Tecnologia bobina Built-in bidirectional peak limiting
Limiti tensione circuito di controllo <= 0,1 Uc -40…70 °C diseccitazione CA/CC
0.85...1.1 Uc -40…60 °C operativo CA/CC
1...1.1 Uc 60…70 °C operativo CA/CC
Potenza di spunto in VA 23 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
Potenza di spunto in W 19 W 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento VA 1,4 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento W 0,9 W a 20 °C
Dissipazione di calore 0,9 W at 50/60 Hz
Tempo di funzionamento 55...65 ms chiusura
20...80 ms apertura
Maximum operating rate 3600 cicli/h at 60 °C
Connessioni / Morsetti Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado - external diameter: 16,5 mm
Circuito di controllo: morsetti di collegamento a dado - external diameter: 8 mm
Coppia di serraggio Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di collegamento a dado - con cacciavite piatto Ø 6 mm M3,5
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di collegamento a dado - con cacciavite Philips No 2 M3,5
Circuito di potenza: 6 Nm - su morsetti di collegamento a dado esagonale 10 mm M6
Circuito di potenza: 6 Nm - su morsetti di collegamento a dado - con cacciavite pozidriv No 2 M4
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di collegamento a dado - con cacciavite pozidriv No 2 M3,5
Composizione contatto ausiliario 1 NO + 1 NC
Tipo contatti ausiliari Tipo con collegamento meccanico 1 NO + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1
Tipo contatto a specchio 1 NC conforme a IEC 60947-4-1
Frequenza circ. segnalazione 25...400 Hz
Tensione minima di commutazione 17 V for circuito segnalazione
Corrente minima di commutazione 5 mA for circuito segnalazione
Resistenza di isolamento > 10 MOhm for circuito segnalazione
Tempo di non sovrapposizione 1,5 ms alla disattivazione tra contatto NC e NO
1,5 ms all'attivazione tra contatto NC e NO
Supporto di montaggio Rail
Piastra
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60335-1
Certificazioni prodotto CCC
CSA
EAC
UL
KC
DNV-GL
LROS (Lloyds Register of shipping)
UKCA
Grado di protezione IP IP20 Lato frontale conforme a CEI 60529
Tenuta climatica Conforme a IACS E10 esposizione al calore umido
Conforme a IEC 60947-1 Annex Q category D esposizione al calore umido
Temperatura ammessa vicino al dispositivo -40…60 °C
60…70 °C con declassamento
Altitudine di funzionamento 0...3000 m
Resistenza al fuoco 850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Tenuta al fuoco V1 conforme a UL 94
Robustezza meccanica Vibrazioni contattore aperto (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrazioni contattore chiuso (4 Gn, 5...300 Hz)
Urti contattore aperto (10 Gn per 11 ms)
Urti contattore chiuso (15 Gn per 11 ms)
Altezza 122 mm
Larghezza 55 mm
Profondità 120 mm
Peso prodotto 1,002 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,35 cm
Confezione 1: larghezza 13,97 cm
Confezione 1: profondità 15,24 cm
Confezione 1: peso 0,99 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP 9bb0b51e-73b5-4128-a86b-723dbbccfe86
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Imballaggio sostenibile
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Prestazioni contenuto alogeno Parti e cavi in plastica senza alogeni
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 43
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months