Gamma
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nome prodotto
|
Tesys Deca green
TeSys Deca
|
Tipo prodotto
|
Contattore di inversione
|
Nome dispositivo
|
LC2D
|
Applicazione contattore
|
Comando motore
Carico resistivo
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-1
AC-3
|
Device presentation
|
Preassemblato con sbarra inversione alimentazione
|
Numero di poli
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
<= 690 V CA 25...400 Hz Circuito di potenza:
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
25 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for Circuito di potenza
12 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for Circuito di potenza
|
Potenza motore [kW]
|
3 kW at 220...230 V CA 50 Hz
5,5 kW at 380...400 V CA 50 Hz
5,5 kW at 415 V CA 50 Hz
5,5 kW at 440 V CA 50 Hz
7,5 kW at 500 V CA 50 Hz
7,5 kW at 660...690 V CA 50 Hz
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
0,5 hp at 115 V CA 60 Hz for 1 fase motors
2 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 1 fase motors
3 hp at 200/208 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
3 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
7,5 hp at 460/480 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
10 hp at 575/600 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 50/60 Hz AC/DC electronic
CC AC/DC electronic
|
Tensione di comando [Uc]
|
24...60 V CA 50/60 Hz
24...60 V DC
|
Composizione contatto ausiliario
|
1 NO + 1 NC
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
10 A (at 60 °C) for circuito segnalazione
25 A (at 60 °C) for Circuito di potenza
|
Potere di chiusura nominale Irms
|
250 A at 440 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947
140 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
|
Capacità di interruzione nominale
|
250 A at 440 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
105 A 40 °C - 10 s for Circuito di potenza
210 A 40 °C - 1 s for Circuito di potenza
30 A 40 °C - 10 min for Circuito di potenza
61 A 40 °C - 1 min for Circuito di potenza
100 A - 1 s for circuito segnalazione
120 A - 500 ms for circuito segnalazione
140 A - 100 ms for circuito segnalazione
|
Calibro del fusibile associato
|
10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
40 A gG at <= 690 V coordination Tipo 1 for Circuito di potenza
25 A gG at <= 690 V coordination Tipo 2 for Circuito di potenza
|
Impedenza media
|
2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for Circuito di potenza
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947-4-1 Circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-1 circuito segnalazione:
|
Durata elettrica
|
2,3 Mcicli 11 A AC-3 a Ue <= 440 V
0,8 Mcicli 25 A AC-1 a Ue <= 440 V
|
Dissipazione di potenza per polo
|
1,56 W AC-1
0,36 W AC-3
|
Front cover
|
Con
|
Tipo blocco
|
Meccanico
|
Installazione
|
Piastra
Rail
|
Norme
|
EN/IEC 60947-4-1
CEI EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60335-1
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
CSA
EAC
UL
KC
DNV-GL
LROS (Lloyds Register of shipping)
"UKCA"
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²solido
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²solido
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²solido
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²solido
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
|
Tempo di funzionamento
|
45...55 ms chiusura
20...90 ms apertura
|
Livello di affidabilità sicurezza
|
B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
|
Durata meccanica
|
15 Mcicli
|
Maximum operating rate
|
3600 cicli/h a <60 °C
|
Tecnologia bobina
|
Built-in bidirectional peak limiting
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
<= 0,1 Uc -40…70 °C diseccitazione CA/CC
0,85...1,1 Uc -40…60 °C operativo CA
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operativo DC
1...1.1 Uc 60…70 °C operativo CA/CC
|
Potenza di spunto in VA
|
15 VA 50/60 Hz 20 °C)
|
Potenza di spunto in W
|
14 W a 20 °C
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
0,9 VA 20 °C) 50/60 Hz
|
Assorbimento potenza di mantenimento W
|
0,6 W a 20 °C
|
Dissipazione di calore
|
0,6 W a 50/60 Hz
|
Tipo contatti ausiliari
|
Tipo con collegamento meccanico 1 NO + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1
Tipo contatto a specchio 1 NC conforme a IEC 60947-4-1
|
Frequenza circ. segnalazione
|
25...400 Hz
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA for circuito segnalazione
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V for circuito segnalazione
|
Tempo di non sovrapposizione
|
1,5 ms alla disattivazione tra contatto NC e NO
1,5 ms all'attivazione tra contatto NC e NO
|
Resistenza di isolamento
|
> 10 MOhm for circuito segnalazione
|
Grado di protezione IP
|
IP20 Lato frontale conforme a CEI 60529
|
Tenuta climatica
|
Conforme a IACS E10
Conforme a IEC 60947-1 Annex Q category D
|
Trattamento di protezione
|
TH conforme a IEC 60068-2-30
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Temperatura ambiente
|
-40…60 °C
60…70 °C con declassamento
|
Temperatura di stoccaggio
|
-60…80 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
0...3000 m
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Tenuta al fuoco
|
V1 conforme a UL 94
|
Robustezza meccanica
|
Vibrazioni contattore aperto: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrazioni contattore chiuso: 4 Gn, 5...300 Hz
Urti contattore aperto: 10 Gn per 11 ms
Urti contattore chiuso: 15 Gn per 11 ms
|
Altezza
|
77 mm
|
Larghezza
|
90 mm
|
Profondità
|
86 mm
|
Peso prodotto
|
0,793 kg
|
Colore
|
Grigio (SE GREY 6)
Verde (SE GREEN 2)
|