Schneider-Electric
 
LC2D18EHE immagine - metel
LC2D18EHE
TeSys D teleinvertitore - 3P - <= 440 V - 25 A AC-3 - 24...60 V AC/DC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
TeSys Deca
Nome prodotto Tesys Deca green
TeSys Deca
Tipo prodotto Contattore di inversione
Nome dispositivo LC2D
Applicazione contattore Carico resistivo
Comando motore
Categoria di utilizzazione AC-3
AC-1
AC-3e
Presentazione del dispositivo Preassemblato con sbarra inversione alimentazione
Numero di poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
Tensione nominale di impiego [Ue] <= 690 V CA 25...400 Hz circuito di potenza:
Corrente nominale di impiego [Ie] 32 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for circuito di potenza
18 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuito di potenza
18 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuito di potenza
Potenza motore [kW] 4 kW at 220...230 V CA 50 Hz
7,5 kW at 380...400 V CA 50 Hz
9 kW at 415 V CA 50 Hz
9 kW at 440 V CA 50 Hz
10 kW at 500 V CA 50 Hz
10 kW at 660...690 V CA 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 1 hp at 115 V CA 60 Hz for 1 fase motors
3 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 1 fase motors
5 hp at 200/208 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
5 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
10 hp at 460/480 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
15 hp at 575/600 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
Tipo circuito di controllo CA a 50/60 Hz AC/DC electronic
CC AC/DC electronic
Tensione di comando [Uc] 48...130 V CA 50/60 Hz
48...130 V DC
Composizione contatto ausiliario 1 NO + 1 NC
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947
Categoria di sovratensione III
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 32 A (at 60 °C) for circuito di potenza
10 A (at 60 °C) for circuito segnalazione
Potere di chiusura nominale Irms 140 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
300 A at 440 V for circuito di potenza conforming to IEC 60947
Capacità di interruzione nominale 300 A at 440 V for circuito di potenza conforming to IEC 60947
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 40 A 40 °C - 10 min for circuito di potenza
84 A 40 °C - 1 min for circuito di potenza
145 A 40 °C - 10 s for circuito di potenza
240 A 40 °C - 1 s for circuito di potenza
100 A - 1 s for circuito segnalazione
120 A - 500 ms for circuito segnalazione
140 A - 100 ms for circuito segnalazione
Calibro del fusibile associato 10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
50 A gG at <= 690 V coordination Tipo 1 for circuito di potenza
35 A gG at <= 690 V coordination Tipo 2 for circuito di potenza
Impedenza media 2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for circuito di potenza
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-1 circuito segnalazione:
Durata elettrica 2,2 Mcicli 15 A AC-3 a Ue <= 440 V
0,9 Mcicli 32 A AC-1 a Ue <= 440 V
2,2 Mcicli 15 A AC-3e a Ue <= 440 V
Dissipazione di potenza per polo 2,5 W AC-1
0,8 W AC-3
0,8 W AC-3e
Front cover Con
Tipo blocco Meccanico
Supporto di montaggio Piastra
Rail
Norme EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60335-1
Certificazioni prodotto CCC
CSA
EAC
UL
KC
DNV-GL
LROS (Lloyds Register of shipping)
UKCA
Connessioni - morsetti Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²solido
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²solido
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5…6 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5…6 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…6 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5…6 mm²solido
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5…6 mm²solido
Coppia di serraggio Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
Tempo di funzionamento 45...55 ms chiusura
20...90 ms apertura
Livello di affidabilità sicurezza B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
Durata meccanica 15 Mcicli
Maximum operating rate 3600 cicli/h a <60 °C
Caratteristiche tecniche
Tecnologia bobina Built-in bidirectional peak limiting
Limiti tensione circuito di controllo <= 0,1 Uc -40…70 °C diseccitazione CA/CC
0.85...1.1 Uc -40…60 °C operativo CA/CC
1...1.1 Uc 60…70 °C operativo CA/CC
Potenza di spunto in VA 25 VA 50/60 Hz 20 °C)
Potenza di spunto in W 24 W a 20 °C
Assorbimento potenza di mantenimento VA 1,3 VA 20 °C) 50/60 Hz
Assorbimento potenza di mantenimento W 0,8 W a 20 °C
Dissipazione di calore 0,8 W a 50/60 Hz
Tipo contatti ausiliari Tipo con collegamento meccanico 1 NO + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1
Tipo contatto a specchio 1 NC conforme a IEC 60947-4-1
Frequenza circ. segnalazione 25...400 Hz
Corrente minima di commutazione 5 mA for circuito segnalazione
Tensione minima di commutazione 17 V for circuito segnalazione
Tempo di non sovrapposizione 1,5 ms alla disattivazione tra contatto NC e NO
1,5 ms all'attivazione tra contatto NC e NO
Resistenza di isolamento > 10 MOhm for circuito segnalazione
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 Lato frontale conforme a CEI 60529
Tenuta climatica Conforme a IACS E10
Conforme a IEC 60947-1 Annex Q category D
Trattamento di protezione TH conforme a IEC 60068-2-30
Grado di inquinamento 3
Temperatura ambiente -40…60 °C
60…70 °C con declassamento
Temperatura di stoccaggio -60…80 °C
Altitudine di funzionamento 0...3000 m
Resistenza al fuoco 850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Tenuta al fuoco V1 conforme a UL 94
Robustezza meccanica Vibrazioni contattore aperto: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrazioni contattore chiuso: 4 Gn, 5...300 Hz
Urti contattore aperto: 10 Gn per 11 ms
Urti contattore chiuso: 15 Gn per 11 ms
Altezza 77 mm
Larghezza 90 mm
Profondità 86 mm
Peso prodotto 0,803 kg
Colore Grigio (SE GREY 6)
Verde (SE GREEN 2)
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 11,5 cm
Confezione 1: larghezza 9,3 cm
Confezione 1: profondità 11,35 cm
Confezione 1: peso 881,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 5,741 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP 7d699774-c34b-4bf4-9ecb-388a149eefdd
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Prestazioni contenuto alogeno Parti e cavi in plastica senza alogeni
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 25
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months