Gamma
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nome prodotto
|
Tesys Deca green
TeSys Deca
|
Tipo prodotto
|
Contattore di inversione
|
Nome dispositivo
|
LC2D
|
Applicazione contattore
|
Comando motore
Carico resistivo
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-1
AC-3
|
Presentazione del dispositivo
|
Preassemblato con sbarra inversione alimentazione
|
Numero di poli
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
<= 690 V CA 25...400 Hz circuito di potenza:
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
32 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuito di potenza
50 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for circuito di potenza
32 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuito di potenza
|
Potenza motore [kW]
|
7,5 kW at 220...230 V CA 50 Hz
15 kW at 380...400 V CA 50 Hz
15 kW at 415 V CA 50 Hz
15 kW at 440 V CA 50 Hz
18,5 kW at 500 V CA 50 Hz
18,5 kW at 660...690 V CA 50 Hz
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
2 hp at 115 V CA 60 Hz for 1 fase motors
5 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 1 fase motors
10 hp at 200/208 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
10 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
20 hp at 460/480 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
25 hp at 575/600 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 50/60 Hz AC/DC electronic
CC AC/DC electronic
|
Tensione di comando [Uc]
|
24...60 V CA 50/60 Hz
24...60 V DC
|
Composizione contatto ausiliario
|
1 NO + 1 NC
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
10 A (at 60 °C) for circuito segnalazione
50 A (at 60 °C) for circuito di potenza
|
Potere di chiusura nominale Irms
|
140 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
550 A at 440 V for circuito di potenza conforming to IEC 60947
|
Capacità di interruzione nominale
|
550 A at 440 V for circuito di potenza conforming to IEC 60947
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
100 A - 1 s for circuito segnalazione
120 A - 500 ms for circuito segnalazione
140 A - 100 ms for circuito segnalazione
260 A 40 °C - 10 s for circuito di potenza
430 A 40 °C - 1 s for circuito di potenza
60 A 40 °C - 10 min for circuito di potenza
138 A 40 °C - 1 min for circuito di potenza
|
Calibro del fusibile associato
|
10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination Tipo 1 for circuito di potenza
63 A gG at <= 690 V coordination Tipo 2 for circuito di potenza
|
Impedenza media
|
2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz for circuito di potenza
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-1 circuito segnalazione:
|
Durata elettrica
|
2,1 Mcicli 29 A AC-3 a Ue <= 440 V
0,9 Mcicli 50 A AC-1 a Ue <= 440 V
|
Dissipazione di potenza per polo
|
2 W AC-3
5 W AC-1
|
Front cover
|
Con
|
Tipo blocco
|
Meccanico
|
Supporto di montaggio
|
Rail
Piastra
|
Norme
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60335-1
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
CSA
EAC
UL
KC
DNV-GL
LROS (Lloyds Register of shipping)
UKCA
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²solido
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²solido
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5…10 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2,5…10 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…10 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5…6 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5…10 mm²solido
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2,5…10 mm²solido
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di potenza: 2,5 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di potenza: 2,5 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di potenza: 2,5 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
|
Tempo di funzionamento
|
45...55 ms chiusura
20...90 ms apertura
|
Livello di affidabilità sicurezza
|
B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
|
Durata meccanica
|
15 Mcicli
|
Maximum operating rate
|
3600 cicli/h a <60 °C
|
Tecnologia bobina
|
Built-in bidirectional peak limiting
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
<= 0,1 Uc -40…70 °C diseccitazione CA/CC
0.85...1.1 Uc -40…60 °C operativo CA
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operativo DC
1...1.1 Uc 60…70 °C operativo CA/CC
|
Potenza di spunto in VA
|
15 VA 50/60 Hz 20 °C)
|
Potenza di spunto in W
|
14 W a 20 °C
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
0,9 VA 20 °C) 50/60 Hz
|
Assorbimento potenza di mantenimento W
|
0,6 W a 20 °C
|
Dissipazione di calore
|
0,6 W a 50/60 Hz
|
Tipo contatti ausiliari
|
Tipo con collegamento meccanico 1 NO + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1
Tipo contatto a specchio 1 NC conforme a IEC 60947-4-1
|
Frequenza circ. segnalazione
|
25...400 Hz
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA for circuito segnalazione
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V for circuito segnalazione
|
Tempo di non sovrapposizione
|
1,5 ms alla disattivazione tra contatto NC e NO
1,5 ms all'attivazione tra contatto NC e NO
|
Resistenza di isolamento
|
> 10 MOhm for circuito segnalazione
|