Schneider-Electric
 
LV426922 immagine - metel
LV426922
Schermo di isolamento posteriore 3P IEC/UL
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Compatibilità gamma Compact Compact NSXm
PowerPact PowerPact B
Tipo prodotto Schermo isolante
Caratteristiche tecniche
Tipo di accessori/parti separate Accessori isolamento
Numero di poli 3P
Quantità per confezione Set da 2
Posizione del collegamento A monte
A valle
Passo del collegamento 35 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,27 cm
Confezione 1: larghezza 8,64 cm
Confezione 1: profondità 11,43 cm
Confezione 1: peso 0,05 kg
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 35
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 15 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 1,715 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 1960
Confezione 3: altezza 105 cm
Confezione 3: larghezza 60 cm
Confezione 3: profondità 80 cm
Confezione 3: peso 107,256 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi