Schneider-Electric
 
LV426979 immagine - metel
LV426979
Capicorda per cavi rame 70 mm² - 4 pezzi
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Capocorda
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di collegamento
Compatibilità gamma "ComPacT new generation" "ComPacT NSXm new generation"
Compact Compact NSXm
PowerPact PowerPact B
Numero di poli 4P
Quantità per confezione Set da 4
Corrente nominale [In] 160 A
Caratteristiche tecniche
Apparecchiatura fornita Separatori di fase
Materiale conduttore Rame
Connessioni - morsetti Connettore crimpato1 cavi 70 mm² - rigido
Cavo con attacco1 cavi 50 mm² - flessibile
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,2 cm
Confezione 1: larghezza 8,5 cm
Confezione 1: profondità 10,0 cm
Confezione 1: peso 119,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 50
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 11,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months