Schneider-Electric
 
LV429255 immagine - metel
LV429255
2 morsetti - per cavo 25..95 mm² - NSX100/250
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Connettore cavo nudo
Categoria accessorio / parte separata Accessorio di connessione
Compatibilità gamma "ComPacT new generation" "ComPacT NSX100 new generation"
"ComPacT new generation" "ComPacT NSX160 new generation"
"ComPacT new generation" "ComPacT NSX250 new generation"
"ComPacT new generation" "ComPacT NSX DC new generation"
Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact "Compact NSX100 DC"
Compact "Compact NSX160 DC"
Compact Compact NSX250 DC
Numero di poli 2P
Quantità per confezione Set da 2
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale [In] 250 A
Materiale conduttore Alluminio
Connessioni - morsetti Morsetto a vite1 cavi 25…95 mm²
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,0 cm
Confezione 1: larghezza 13,0 cm
Confezione 1: profondità 31,0 cm
Confezione 1: peso 141,0 g
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 100
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 40,0 cm
Confezione 2: profondità 60,0 cm
Confezione 2: peso 14,866 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months