Schneider-Electric
 
LV432502 immagine - metel
LV432502
3 capicorda con separatori di fase - cavi in rame 300 mm² - INS320--630
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Capocorda
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di collegamento
Compatibilità gamma "ComPacT new generation" "ComPacT NSX400 new generation"
"ComPacT new generation" "ComPacT NSX630 new generation"
"ComPacT new generation" "ComPacT NSX DC new generation"
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
Easypact "EasyPact CVS400"
Easypact "EasyPact CVS630"
Compact ComPacT INS
Compact Compact INV
Fupact Fupact INF
Fupact Fupact ISFT
Numero di poli 3P
Quantità per confezione Set da 3
Corrente nominale [In] 630 A
Caratteristiche tecniche
Apparecchiatura fornita Separatori di fase
Materiale conduttore Rame
Connessioni - morsetti Connettore crimpato1 cavi 300 mm²
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,0 cm
Confezione 1: larghezza 9,4 cm
Confezione 1: profondità 13,2 cm
Confezione 1: peso 464,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 9,767 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months