Schneider-Electric
 
LV438108 immagine - metel
LV438108
Interruttore Compact NSX160F DC 36kA 4P senza sganciatore
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Compact
Gamma prodotto "ComPact NSX100...250 DC"
Nome dispositivo Compact NSX160F DC
Tipo prodotto Base interruttore
Applicazione Distribuzione
Nome interruttore Compact NSX160F DC
Number of poles 4P
Corrente nominale [In] 160 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue] 750 V DC
Tipo di rete DC
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN/IEC 60947-2
Categoria di utilizzazione Categoria A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 250 V DC 1P
36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 24...125 V DC 1P
36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V DC 2P
36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 750 V DC 3P
Performance level F 36 kA 750 V DC
Tipo di controllo Leva
Installazione Fisso
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui] 750 V DC conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 8 kV conforme a IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 36 kA a 250 V DC conforme a IEC 60947-2 (1P)
36 kA a 48/125 V DC conforme a IEC 60947-2 (1P)
36 kA a 500 V DC conforme a IEC 60947-2 (2P)
36 kA a 750 V DC conforme a IEC 60947-2 (3P)
Tempo massimo di interruzione 10 ms
Durata meccanica 10000 cicli conforme a IEC 60947-2
Durata elettrica 10000 cicli 250 V DC In/2 conforme a IEC 60947-2
10000 cicli 500 V DC In/2 conforme a IEC 60947-2
10000 cicli 750 V DC In/2 conforme a IEC 60947-2
5000 cicli 250 V DC In conforme a IEC 60947-2
5000 cicli 500 V DC In conforme a IEC 60947-2
5000 cicli 750 V DC In conforme a IEC 60947-2
Installazione Piastra posteriore
Attacchi superiori Lato anteriore
Attacchi inferiori Lato anteriore
Passo del collegamento 35 mm
Tipologia protezione Senza protezione
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60947-2
Certificazioni prodotto KEMA
LCIE
ASTA
ASEFA
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60664-1
Grado di protezione IP IP40 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK07 conforming to EN 50102
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -50…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 13,5 cm
Confezione 1: larghezza 14,5 cm
Confezione 1: profondità 19,0 cm
Confezione 1: peso 2,032 kg
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 8,548 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months