|
|
|
LX1FK048
Bobina LX1F - TeSys F - 48 V CA 40/400Hz
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Tipo prodotto
|
Bobina contattore
|
Nome dispositivo
|
LX1FK
|
Compatibilità gamma
|
TeSys TeSys F LC1F contattore
|
Compatibilità prodotto
|
LC1F500
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 40...400 Hz
|
Tensione di comando [Uc]
|
48 V CA 40...400 Hz
|
Induttanza circuito chiuso
|
0,19 H
|
Resistenza media
|
1,9 Ohm picco a 20 °C
33,5 Ohm in attesa a 20 °C
|
Tempo di funzionamento
|
100...170 ms apertura
40...75 ms chiusura
|
Durata meccanica
|
10 Mcicli
|
Maximum operating rate
|
2400 cicli/h a <55 °C
|
Caratteristiche tecniche
Tecnologia bobina
|
Senza modulo soppressore integrato
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
Operativo: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Diseccitazione: 0,3...0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
|
Potenza di spunto in VA
|
1100 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
18 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipazione di calore
|
18 W a 40...400 Hz
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-5…55 °C
|
Peso prodotto
|
1,15 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
22,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,269 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,327 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|