|
|
|
MTN391944
Copertura fittizia bianco lucido ArTr
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 04, 2022
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Merten
|
Aesthetic name
|
Artec
Antique
|
Tipo prodotto
|
Tenda
|
Device presentation
|
Cover plate with fixing frame
|
Colore
|
Bianco (RAL 1013)
|
Informazioni aggiuntive
|
Con supporto ad anello
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio dispositivo
|
Incasso
|
Tipologia fissaggio
|
Con viti e morsetto
|
Finitura superficie
|
Lucido
|
Materiale
|
Policarbonato
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
47,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
18,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,11 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea