Schneider-Electric
 
NSYCEW2K5R immagine - metel
NSYCEW2K5R
Scambiatore da tetto Aria-Acq 2500W 230V50/60Hz
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma ClimaSys
Nome prodotto ClimaSys CE
Tipo prodotto Scambiatore aria-acqua
Mounting type Sulla cima del contenitore
Potenza frigorifera 2500 W
Caratteristiche tecniche
Pressione 5 bar per acqua
Caduta di pressione 0,3 bar
Flusso d'acqua Circuito interno: 500 l/h
Flow rate Circuito esterno: 750 m3/h
Tipo di controllo Termostato
Intervallo regolazione temperatura 20…46 °C
Temperatura ambiente di funzionamento All'esterno del contenitore: 1…70 °C
All'interno del contenitore: 20…60 °C
Fluido controllato Acqua
Tipo di attacco per fluido G 1/2 (femmina)
Tensione di ingresso 230 V 50/60 Hz
Corrente nominale [In] 0,3 A
Potenza assorbita W 65 W
Altezza Esterno: 270 mm
Larghezza Esterno: 400 mm
Profondità Esterno : 542 mm
Peso prodotto 19 kg
Noise level 58 dB conforme a EN/ISO 3746
Tipo di protezione Protezione termica: T 2 A
Materiale Acciaio
Colore Grigio (RAL 7035)
Ambiente
Grado di protezione IP IP55 (sul circuito interno) conforme a CEI 60529
IP55 (sul circuito esterno) conforme a CEI 60529
Certificazioni prodotto CE
Comandi 2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica
2006/42/EC - macchina
2006/95/EC - direttiva bassa tensione
Norme di riferimento EN 60335-2-40
EN 60335-1
EN 60204-1
EN/ISO 12100
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 38,000 cm
Confezione 1: larghezza 46,500 cm
Confezione 1: profondità 59,000 cm
Confezione 1: peso 19,437 kg
Unità di misura confezione 2 P06
Numero di unità per confezione 2 2
Confezione 2: altezza 75,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 60,000 cm
Confezione 2: peso 46,874 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi