|
|
|
NSYEX1008
Distanziatori esagonali M8 altezza 100 per sollevare piastre di montaggio, fornitura: multipli di 100
|
|
|
Presentazione
Category
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Distanziale
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT CRN
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
|
Application
|
Multifunzione
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Installazione
|
Su piastra
Interruttore
Altro distanziatore esagonale
|
Composizione dispositivo
|
1 spaziatori
|
Quantità per confezione
|
Set da 100
|
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Avvitato
|
Altezza
|
100 mm
|
Filetto ISO
|
M8
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
1,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
94,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
9,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
14,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
22,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,508 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
200
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
19,276 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici