Schneider-Electric
 
NSYTRV502PE immagine - metel
NSYTRV502PE
Morsetto vite, terra, 2pt, 50 mm²
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Linergy
Nome prodotto Linergy TR
Tipo prodotto Blocco terminale
Nome dispositivo TRP
Tipo morsettiera Protezione di terra
Livello morsettiera 1
Installazione Aggancio
Diametro nominale 50 mm²
Lunghezza 70,5 mm
Colore Verde-giallo
Quantità per confezione Set da 50
Caratteristiche tecniche
Larghezza 20 mm
Altezza 83,5 mm
Connessioni - morsetti 1 morsetto a vite: a monte
1 morsetto a vite: a valle
Number of connections 2
Posizione collegamento Lateralmente
Numero di ingressi di misura 0
Sezione dei fili 25…70 mm², solido
25…50 mm², flessibile con terminazione cavo
25…70 mm², flessibile senza terminazione cavo
Coppia di serraggio 6…8 Nm
Lunghezza di spelatura fili 24 mm
Tipo di strumento Connessione: cacciavite
Sconnessione: cacciavite
Corrente nominale [In] 150 A conforme a EN/IEC 60947-7-1
Materiale Poliammide 6/6: cassa isolante
Perdita dielettrica 0,01 a 1 MHz conforme a IEC 60250
0,01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4
Costante dielettrica 3,7 a 1 MHz
Resistività 10000 MΩ/m conforme a IEC 60093
10000 MΩ/m conforme a VDE 0303-T30
Resistenza superficiale 1000 GΩ conforme a IEC 60093
1000 GΩ conforme a VDE 0303-T30
Resistenza allo scorrimento 500 CTI (> 400 kB) conforme a IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conforme a VDE 0303-T30
Ritardo di fiamma V0, spessore0,8 mm conforme a UL 94
Peso prodotto 184 g
Compatibilità gamma Prisma G
Prisma P
Prisma -
Prisma -
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compatibilità prodotto Contenitori Spacial
Ambiente
Certificazioni prodotto LR
IEC-Ex
EAC
ATEX
GL
DNV
cURus
CSA
Resistenza dielettrica 1000 V conforme a IEC 60243-1
Temperatura ambiente di funzionamento -40…130 °C conforme a IEC 60216-1
-40…130 °C conforme a VDE 0304-T21
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5 cm
Confezione 1: larghezza 7 cm
Confezione 1: profondità 27 cm
Confezione 1: peso 176 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 8,2 cm
Confezione 2: larghezza 8,7 cm
Confezione 2: profondità 22,5 cm
Confezione 2: peso 1,828 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 60
Confezione 3: altezza 30 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 11,467 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months