|
|
|
OVA51024E
Batteria Pb 12V 7,2Ah
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Exiway
|
Tipo prodotto
|
Batteria
|
Applicazione
|
Illuminazione
|
Corpo lampada
|
Sealed
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Exiway Guardian apparecchio di illuminazione di emergenza
|
Compatibilità prodotto
|
Guardian 200 lm
|
Capacità batteria
|
7,2 Ah a 12 V, Batteria PB
|
Materiale involucro
|
Plastica
|
Lunghezza
|
151 mm
|
Altezza
|
99 mm
|
Larghezza
|
65 mm
|
Peso prodotto
|
2,6 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
0…40 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,6 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|