|
|
|
PKY16M425
Presa mobile BT IP44 16A 220V 3P+N+T cablaggio rapido
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PratiKa
|
Tipo prodotto
|
Presa mobile
|
Nome dispositivo
|
presa Pratika
|
Categoria spina, presa
|
Bassa tensione (Low Voltage)
|
Numero di poli
|
3P+N+T
|
Tipo di rete
|
CA
|
Presa standard
|
Industriale
|
Caratteristiche tecniche
Forma
|
Diritto
|
Corrente nominale [In]
|
16 A
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
200...250 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Posizione morsetto di terra (senso orario)
|
9 h
|
Materiale spina, presa
|
Housing: tecnopolimero autoestinguente
|
Materiale contatti
|
Spinotti: ottone
|
Collegamenti - morsetti
|
Connessione rapida
|
Sezione cavi
|
1…2,5 mm²
|
Diametro del cavo
|
8…15 mm
|
Ingresso cavi
|
Passacavo
Collarino cavo
|
Thread type
|
Pg 21
|
Peso prodotto
|
0,241 kg
|
Altezza
|
97 mm
|
Larghezza
|
97 mm
|
Profondità
|
153 mm
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Codice colore tensione
|
Blu
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
Grado di protezione IP
|
IP44 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Umidità relativa
|
50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
219,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
27,2 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
18,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
26,2 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,402 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
20
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
5,291 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni