Schneider-Electric
 
PKY32M413 immagine - metel
PKY32M413
Presa mobile BT IP44 32A 110V 2P+T cablaggio rapido
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PratiKa
Tipo prodotto Presa mobile
Nome dispositivo PratiKa fast
Categoria spina, presa Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli 2P+T
Tipo di rete CA
Presa standard Industriale
Caratteristiche tecniche
Forma Diritto
Corrente nominale [In] 32 A
Tensione nominale di esercizio [ue] 100...130 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario) 4 h
Materiale spina, presa Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti Spinotti: ottone
Collegamenti - morsetti Connessione rapida
Sezione cavi 2,5…6 mm²
Diametro del cavo 11,5…21 mm
Ingresso cavi Passacavo
Collarino cavo
Tipo di thread Pg 21
Peso prodotto 0,24 kg
Altezza 98 mm
Larghezza 98 mm
Profondità 165 mm
Colore Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione Giallo
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60309-2
IEC 60309-1
Grado di protezione IP IP44 conforme aCEI 60529
Grado di protezione IK IK08 conforme aEN 62262
Resistenza al fuoco 850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Umidità relativa 50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 10,0 cm
Confezione 1: larghezza 9,0 cm
Confezione 1: profondità 7,0 cm
Confezione 1: peso 228,0 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 17,0 cm
Confezione 2: larghezza 27,0 cm
Confezione 2: profondità 26,3 cm
Confezione 2: peso 2,421 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 20
Confezione 3: altezza 30,0 cm
Confezione 3: larghezza 30,0 cm
Confezione 3: profondità 40,0 cm
Confezione 3: peso 5,329 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months