|
|
|
PKY32M715
Presa mobile BT IP67 32A 110V 3P+N+T cabl.rapido
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PratiKa
|
Tipo Prodotto
|
Presa mobile
|
Nome Dispositivo
|
PratiKa fast
|
Categoria spina, presa
|
Bassa tensione (Low Voltage)
|
Numero di poli
|
3P+N+T
|
Tipo di rete
|
CA
|
Presa standard
|
Industriale
|
Caratteristiche tecniche
Forma
|
Diritto
|
Corrente Nominale [In]
|
32 A
|
Tensione nominale di esercizio [ue]
|
100...130 V
|
Frequenza Di Rete
|
50/60 Hz
|
Posizione morsetto di terra (senso orario)
|
4 h
|
Materiale spina, presa
|
Housing: tecnopolimero autoestinguente
|
Materiale contatti
|
Spinotti: ottone
|
Collegamenti - morsetti
|
Connessione rapida
|
Sezione cavi
|
2,5…6 mm²
|
Diametro Del Cavo
|
11,5…21 mm
|
Ingresso Cavi
|
Collarino cavo
|
Tipo Di Thread
|
Pg 21
|
Peso Netto
|
0,361 kg
|
Altezza
|
104 mm
|
Larghezza
|
104 mm
|
Profondità
|
173 mm
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Codice colore tensione
|
Giallo
|
Ambiente
Norme Di Riferimento
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
Grado Di Protezione Ip
|
IP67 conforme aCEI 60529
|
Grado Di Protezione Ik
|
IK08 conforme aEN 62262
|
Resistenza Al Fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Umidità relativa
|
50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7 cm
|
Confezione 1: peso
|
180 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
17 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
27 cm
|
Confezione 2: profondità
|
26,3 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,99 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
12
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
4,467 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
Sì
|
Numero SCIP
|
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|