Schneider-Electric
 
PRA60318 immagine - metel
PRA60318
Pragma flush enclosure - IP30 - 3 x 18 modules
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Pragma
Tipo prodotto Cassetta
Modello pulsantiera Cassetta di distribuzione
Larghezza Parete: 456 mm
Esterno: 486 mm
Altezza Parete: 630 mm
Esterno: 660 mm
Profondità Parete : 86 mm
Esterno : 23 mm
Nb of 18 mm modules per row 18
Nb of horizontal rows 3
Classe di isolamento Classe II
Doppio isolamento
Attrezzature fornite 1 etichetta di identificazione
1 kit per siglatura
1 strisce di identificazione circuiti
Type of door Senza
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera Ad incasso
Passo 9 mm 36
Numero totale di moduli (18 mm) 54
Potenza dissipata in W 68 W
Corrente nominale [In] 125 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 400 V
Tipo di guida DIN
Ingresso cavi Cavo o tubo
Pre-tranciature laterali
Piastre rimovibili
Materiale contenitore Parte posteriore: tecnoplastica
Lato frontale: tecnoplastica
Colore Contenitore: bianco (RAL 9016)
Lato frontale: bianco (RAL 9016)
Ambiente
Resistenza al fuoco Parte posteriore: 850 °C
Lato frontale: 650 °C
Grado di protezione IP IP30 senza porta
IP40 con porta
Grado di protezione IK IK08 senza porta
IK09 con porta
Categoria di sovratensione II
Temperatura ambiente -25…60 °C
Norme di riferimento CEI 60670-1
CEI 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 13,500 cm
Confezione 1: larghezza 50,500 cm
Confezione 1: profondità 67,000 cm
Confezione 1: peso 4,660 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 18
Confezione 2: altezza 113,500 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 107,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi