|
|
|
SMX1500RMI2U
Smart-UPS APC X, Line Interactive , 1500VA, convertibile rack/Tower 2U, 230V, 8x C13 IEC, SmartSlot, runtime esteso
|
|
|
Panoramica
Presentazione
|
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
|
Tempi di consegna
|
Solitamente disponibile per la spedizione in 2 settimane
|
Presentazione
Main Input Voltage
|
230 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Potenza nominale in W
|
1200 W
|
Potenza nominale in VA
|
1500 VA
|
Tipo prodotto
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Input Connection Type
|
IEC 320 C14
|
Output connection type
|
8 IEC 320 C13
2 IEC Jumpers
|
Numero di unità rack
|
2U
|
Lunghezza cavo
|
1,8 m
|
Numero di cavi
|
1
|
Tipo batteria
|
Batteria PB
|
Attrezzature fornite
|
CD con software
CD documentazione
Guida di installazione
Guide di supporto montaggio in rack
Piedini di supporto rimovibili
Cavo di controllo RS-232
Cavo USB
|
Gamma prodotto
|
Smart-UPS
|
Batterie e tempi di funzionamento
Extendable Run Time
|
0
|
Batterie preinstallate
|
0
|
Vani batteria vuoti
|
0
|
Tempo di ricarica tipico
|
3 H
|
Quantità batterie sostitutive
|
1
|
Durata batteria
|
3…5 anni
|
Potenza carica batterie (watt)
|
103 W rated
|
Generale
Number of power module filled slots
|
0
|
Number of power module free slots
|
0
|
Product web sub-family
|
Extended run
|
Redundant
|
No
|
Caratteristiche fisiche
Colore
|
Nero
|
Altezza
|
8,9 cm
|
Larghezza
|
43,2 cm
|
Profondità
|
49 cm
|
Peso prodotto
|
24,82 kg
|
Mounting preference
|
Lower
|
Installazione
|
Rack-mounted
|
Two post mountable
|
0
|
USB compatible
|
Yes
|
Ingresso
Capacità corrente di commutazione
|
10 A
|
Limiti tensione in ingresso
|
151...302 V regolabile
160...286 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
|
Uscita
Distorsione armonica
|
Meno del 5%
|
Maximum configurable power in VA
|
1500 VA
|
Potenza massima configurabile (watt)
|
1200 W
|
Topologia
|
Line interactive
|
Tipo di forma d'onda
|
Uscita sinusoidale
|
Frequenza di uscita (sync alla rete)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete
|
Conformità
Certificazioni prodotto
|
CE
RCM
VDE
EAC
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Condizioni ambientali
Livello acustico
|
40 dBA
|
Dissipazione termica online
|
133 Btu/h
|
Altitudine di funzionamento
|
0...10000 ft
|
Temperatura ambiente
|
0…45 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-15…45 °C
|
Altitudine di stoccaggio
|
0,0000000000…15240,0000000000 m
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Umidità relativa di immagazzinamento
|
0…95 %
|
Comunicazioni & Gestione
Pannello di controllo
|
Console di controllo e stato lcd multifunzione
|
Emergency Power Off (EPO)
|
Sì
|
Slot liberi
|
1
|
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Energia sovratensioni nominale (Joule)
|
645 J
|
Filtraggio
|
Filtro acustico multipolare full-time, passaggio picchi 5% ieee, tempo risposta chiusura 0, conforme allo standard ul1449
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
24,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
58,9 cm
|
Confezione 1: profondità
|
62 cm
|
Confezione 1: peso
|
30 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
133 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120 cm
|
Confezione 2: peso
|
524 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Efficienza energetica ottimizzata
|
Prodotto a efficienza energetica
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Garanzia contrattuale
Garanzia
|
3 anni riparazione o sostituzione (ad esclusione della batteria) e 2 anni per la batteria
|
|
|