Schneider-Electric
 
SRVS1KRI immagine - metel
SRVS1KRI
Easy UPS SRVS RM 1000VA 230V
Schneider Electric
Caratteristiche
Panoramica
Presentazione For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Tempi di consegna Solitamente disponibile subito
Presentazione
Main Input Voltage 230 V
Tipo prodotto Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage 220 V
240 V
Main Output Voltage 230 V
Other Output Voltage 220 V
240 V
Potenza nominale in W 800 W
Potenza nominale in VA 1000 VA
Input Connection Type IEC 60320 C14
Output connection type 3 IEC 60320 C13
Numero di unità rack 2U
Lunghezza cavo 1,50 m
Numero di cavi 1
Provided equipment 1 IEC 60320 C13 to Schuko cavo di alimentazione
1 IEC 60320 C13 to C14 cavo di alimentazione
1 cavo USB
1 Cavo di configurazione RS-232
1 guide di montaggio a rack
1 manuale utente
Gamma prodotto Easy UPS 1Ph On-Line
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo batteria Batteria PB
Tensione batteria 24 V
Batterie preinstallate 0
Vani batteria vuoti 0
Tempo di ricarica tipico 4 H
Durata batteria 3…5 anni
Potenza carica batterie (watt) 30 W rated
Generale
Max runtime 4 min
Number of power module filled slots 0
Number of power module free slots 0
Redundant No
Caratteristiche fisiche
Colore Nero (RAL 7010)
Altezza 8,6 cm
Larghezza 43,8 cm
Profondità 31,2 cm
Peso netto 11 kg
Installazione Lato anteriore
Mounting preference Lower
Installazione Rack-mounted with kit
USB compatible Yes
Posizione di montaggio Orizzontale
Ingresso
Limiti tensione in ingresso 110...285 V half load
160...280 V pieno carico
Frequenza di rete 40...70 Hz rilevamento automatico
Uscita
Maximum configurable power in VA 1000 VA
Potenza massima configurabile (watt) 800 W
Frequenza uscita 50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete
Topologia Double conversion online
Tipo di forma d'onda Uscita sinusoidale
Rendimento 88 % (pieno carico)
Informazioni aggiuntive Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Tipo di bypass Bypass interno (automatico e manuale)
Fattore di cresta 3:1
Conformità
Certificazioni prodotto CE
UKCA
Norme di riferimento EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente 0…40 °C
Umidità relativa 0…95 % senza condensa
Altitudine di funzionamento 0...3000 m
Temperatura di stoccaggio -20…50 °C
Umidità relativa di immagazzinamento 0…95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio 0…15000 m
Livello acustico 50 dBA
Grado di protezione IP IP20
Comunicazioni & Gestione
Alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Slot liberi 1
Pannello di controllo Console di controllo e stato lcd multifunzione
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Energia sovratensioni nominale (Joule) 600 J
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 24,000 cm
Confezione 1: larghezza 45,000 cm
Confezione 1: profondità 55,500 cm
Confezione 1: peso 14,126 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 16
Confezione 2: altezza 102,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 237,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Garanzia contrattuale
Garanzia 2 anni con riparazione o sostituzione