Panoramica
Presentazione
|
For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
|
Tempi di consegna
|
Solitamente disponibile subito
|
Presentazione
Main Input Voltage
|
230 V
|
Tipo Prodotto
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Other Input Voltage
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
240 V
|
Potenza nominale in W
|
10000 W
|
Potenza nominale in VA
|
10000 VA
|
Output connector type
|
Collegamento fisso 3 fili (1F+N+T) 1
|
Provided equipment
|
1 cavo USB
1 Cavo di configurazione RS-232
1 battery cable
Manuale utente
|
Gamma Prodotto
|
Easy UPS 1Ph On-Line
|
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo batteria
|
Sistema di batterie esterno
|
Tensione batteria
|
240V
|
Batterie preinstallate
|
0
|
Vani batteria vuoti
|
0
|
Potenza carica batterie (watt)
|
1170 W rated
|
Generale
Number of power module filled slots
|
0
|
Number of power module free slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
Caratteristiche fisiche
Colore
|
Nero (RAL 7010)
|
Altezza
|
33,6 cm
|
Larghezza
|
19 cm
|
Profondità
|
44,7 cm
|
Peso Netto
|
16,5 kg
|
Installazione
|
Lato anteriore
|
Mounting preference
|
No preference
|
Installazione
|
Not rack-mountable
|
USB compatible
|
Yes
|
Posizione Di Montaggio
|
Verticale
|
Ingresso
Limiti tensione in ingresso
|
110...300 V half load
176...300 V pieno carico
|
Number of input connectors
|
1 Collegamento fisso 3 fili (1F+N+T)
|
Frequenza di rete
|
40...70 Hz rilevamento automatico
|
Uscita
Maximum configurable power in VA
|
10000 VA
|
Potenza massima configurabile (watt)
|
10000 W
|
Frequenza di uscita (sync alla rete)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete
|
Topologia
|
Double conversion online
|
Wave type
|
Uscita sinusoidale
|
Rendimento
|
94 % (pieno carico)
|
Informazioni Aggiuntive
|
Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
|
Tipo di bypass
|
Bypass interno (automatico e manuale)
|
Fattore di cresta
|
3:1
|
Conformità
Certificazioni Prodotto
|
CE
UKCA
|
Norme Di Riferimento
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Condizioni ambientali
Temperatura Ambiente
|
0…40 °C
|
Umidità relativa
|
0…95 % senza condensa
|
Altitudine Di Funzionamento
|
0...3000 m
|
Temperatura Di Stoccaggio
|
-15…60 °C
|
Umidità relativa di immagazzinamento
|
0…95 % senza condensa
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…15000 m
|
Livello acustico
|
58 dBA
|
Dissipazione termica online
|
2128 Btu/h
|
Grado Di Protezione Ip
|
IP20
|
Comunicazioni & Gestione
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
Emergency Power Off (EPO)
|
Sì
|
Slot liberi
|
1
|
Funzione allarme
|
Console di controllo e stato lcd multifunzione
|
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Energia sovratensioni nominale (Joule)
|
600 J
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
46,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
29,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
57,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
18,960 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
87,840 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Numero SCIP
|
65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme EU RoHS Dichiarazione
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
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Batteria rimovibile
|
User replaceable
|
Garanzia contrattuale
Garanzia
|
2 anni con riparazione o sostituzione
|
|